Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3162 € - 1,2122 € | 6040 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6124 € - 1,3487 € | 84700 En stock |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5681 € - 0,7427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3547 € - 0,5007 € | 800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2841 € - 0,5195 € | 5546 En stock |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,2431 € | 18900 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8631 € - 3,5563 € | 6948 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3592 € - 0,5052 € | 25716 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,703 € - 0,9196 € | 8116 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3363 € - 1,1445 € | 7040 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3966 € - 1,355 € | 8000 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3626 € - 0,5095 € | 598 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3415 € - 0,4819 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7119 € - 1,176 € | 3614 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3459 € - 1,1815 € | 7950 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,5162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2741 € - 0,4996 € | 6400 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,262 € - 0,3703 € | 15700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4178 € - 0,5902 € | 7416 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3871 € - 1,318 € | 7730 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar