Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4874 € - 0,5139 € | 6600 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6654 € - 0,7007 € | 40 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1281 € - 3,2919 € | 100 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4178 € | 13300 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3473 € - 3,5242 € | 4487 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,6974 € - 2,8387 € | 1875 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,4002 € - 3,5792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6603 € - 1,7466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,3337 € - 3,5085 € | 1009 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,3206 € - 3,4954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3898 € - 2,5158 € | 150 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,4562 € - 2,5844 € | 25 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1401 € - 2,2529 € | 100 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6205 € - 1,7043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,2791 € - 6,6102 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7306 € - 0,7693 € | 4600 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1718 € - 1,2336 € | 13 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3735 € - 3,5504 € | 960 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,6132 € - 2,7503 € | 3254 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar