Menu Search

Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

Este separador hexagonal de hembra a hembra de acero inoxidable es fácil de atornillar y proporciona una separación entre placas de circuitos. Puede combinarse perfectamente con nuestra gama de tornillos y arandelas
Referencia de Essentra:

10225875

Número de pieza del fabricante:

301340141556

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,6595 €
125 + 1,5779 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

41,49 €

25 x 1,6595 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 40.0 mm
Diámetro 6.4 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Medida de la rosca M3
Tipo de rosca Metric
Tipo Female-Female Spacer
Forma del espaciador Hexagonal
Material completo Acero inoxidable 303
Finalizar Acero inoxidable
Especificaciones X8crNiS18-9(303)
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros