Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,4068 € - 0,4277 € 201 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
12.0 mm
19,6786 € - 20,7143 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Chapado en níquel
14.0 mm
70.0 mm
0,3658 € - 0,3847 € 998 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
5.0 mm
5,8034 € - 6,1018 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Chapado en níquel
14.0 mm
35.0 mm
0,3857 € - 0,4056 € 1000 En stock
M2
4.0 mm
Zincado
5.0 mm
6.0 mm
0,3813 € - 0,4023 € 500 En stock
M2
4.0 mm
Zincado
5.0 mm
8.0 mm
4,4161 € - 4,6482 € 4 En stock
M6
10.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
70.0 mm
4,1541 € - 4,3729 € 299 En stock
M8
13.0 mm
Chapado en níquel
14.0 mm
20.0 mm
6,3561 € - 6,6877 € 8 En stock
M8
13.0 mm
Chapado en níquel
14.0 mm
40.0 mm
10198926 7,4283 € - 7,8263 € 10 En stock
M8
13.0 mm
Chapado en níquel
14.0 mm
50.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 4263 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
20.0 mm
0,6444 € - 0,6776 € 898 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
40.0 mm
0,4068 € - 0,4277 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
4.0 mm
Zincado
5.0 mm
15.0 mm
0,9465 € - 0,9964 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
4.0 mm
Zincado
5.0 mm
30.0 mm
0,6599 € - 0,6952 € 5512 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
25.0 mm
0,6179 € - 0,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
8.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 958 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
35.0 mm
8,8257 € - 9,2902 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Chapado en níquel
14.0 mm
18.0 mm
4,6936 € - 4,94 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Chapado en níquel
14.0 mm
25.0 mm
0,3713 € - 0,3912 € 1300 En stock
M2.5
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
8.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Rango de precios
0,4277 € - 0,4068 €

Niveles de existencias
201 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10633069

Rango de precios
20,7143 € - 19,6786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10199305

Rango de precios
0,3847 € - 0,3658 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10198902

Rango de precios
6,1018 € - 5,8034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10198933

Rango de precios
0,4056 € - 0,3857 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10198940

Rango de precios
0,4023 € - 0,3813 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10198858

Rango de precios
4,6482 € - 4,4161 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10198889

Rango de precios
4,3729 € - 4,1541 €

Niveles de existencias
299 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10198919

Rango de precios
6,6877 € - 6,3561 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10198926

Rango de precios
7,8263 € - 7,4283 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10199381

Rango de precios
0,4831 € - 0,4587 €

Niveles de existencias
4263 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10199428

Rango de precios
0,6776 € - 0,6444 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10198971

Rango de precios
0,4277 € - 0,4068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630693

Rango de precios
0,9964 € - 0,9465 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Rango de precios
0,6952 € - 0,6599 €

Niveles de existencias
5512 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200773

Rango de precios
0,65 € - 0,6179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 35.0 mm

10199268

Rango de precios
0,4831 € - 0,4587 €

Niveles de existencias
958 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10445570

Rango de precios
9,2902 € - 8,8257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Rango de precios
4,94 € - 4,6936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10199015

Rango de precios
0,3912 € - 0,3713 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado