Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
3,1704 € - 3,3363 € 5 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
12.0 mm
35.0 mm
1,3772 € - 1,4481 € 5510 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
10.0 mm
50.0 mm
2,5645 € - 2,6995 € 250 En stock
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
50.0 mm
1,0235 € - 1,0766 € 2 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
9.0 mm
20.0 mm
1,8636 € - 1,9609 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
55.0 mm
2,5446 € - 2,6771 € 4579 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
65.0 mm
2,9182 € - 3,0731 € 1267 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
70.0 mm
0,4277 € - 0,4498 € 146227 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
4.0 mm
8.0 mm
0,9926 € - 1,0445 € 174 En stock
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
4.0 mm
8.0 mm
2,8209 € - 2,969 € 1975 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
10.0 mm
60.0 mm
7,6384 € - 8,0361 € 527 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
15.0 mm
60.0 mm
2,0007 € - 2,1069 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
60.0 mm
3,8868 € - 4,092 € 325 En stock
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
60.0 mm
4,1851 € - 4,4038 € 2400 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
70.0 mm
10634707 1,0242 € - 1,0781 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
20.0 mm
2,4828 € - 2,6132 € 6350 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
10.0 mm
50.0 mm
1,1938 € - 1,2579 € 9900 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
45.0 mm
5,2353 € - 5,5116 € 50 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
12.0 mm
60.0 mm
0,871 € - 0,9175 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
2.5 mm
5.0 mm
1,154 € - 1,216 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
45.0 mm
  • de 36
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10226582

Rango de precios
3,3363 € - 3,1704 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10225912

Rango de precios
1,4481 € - 1,3772 €

Niveles de existencias
5510 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10226117

Rango de precios
2,6995 € - 2,5645 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10225806

Rango de precios
1,0766 € - 1,0235 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Rango de precios
1,9609 € - 1,8636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10226155

Rango de precios
2,6771 € - 2,5446 €

Niveles de existencias
4579 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10226162

Rango de precios
3,0731 € - 2,9182 €

Niveles de existencias
1267 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10225707

Rango de precios
0,4498 € - 0,4277 €

Niveles de existencias
146227 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10225561

Rango de precios
1,0445 € - 0,9926 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10226452

Rango de precios
2,969 € - 2,8209 €

Niveles de existencias
1975 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10226742

Rango de precios
8,0361 € - 7,6384 €

Niveles de existencias
527 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10226148

Rango de precios
2,1069 € - 2,0007 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10226469

Rango de precios
4,092 € - 3,8868 €

Niveles de existencias
325 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10226476

Rango de precios
4,4038 € - 4,1851 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10634707

Rango de precios
1,0781 € - 1,0242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10226407

Rango de precios
2,6132 € - 2,4828 €

Niveles de existencias
6350 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10096635

Rango de precios
1,2579 € - 1,1938 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10226650

Rango de precios
5,5116 € - 5,2353 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10225691

Rango de precios
0,9175 € - 0,871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10096628

Rango de precios
1,216 € - 1,154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel