10226582
301635041152
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 3,3363 € |
| 125 + | 3,1704 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia entre llaves | 0.394 in |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 10.0 mm |
| Longitud del espaciador | 1.378 in |
| Longitud del espaciador | 35.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.472 in |
| Longitud de la rosca | 12.0 mm |
| Color | Acero |
| Finalizar | Zincado |
| Material completo | Acero suave |
| Forma del espaciador | Hexagonal |
| Medida de la rosca | M6 |
| Tipo de rosca | Metric |
| Tipo | Female-Female |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar