Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7727 € - 0,8135 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0114 € - 1,0644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7727 € - 0,8135 € | 426 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9352 € - 0,9849 € | 150 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4432 € - 0,4664 € | 980 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5074 € - 0,5338 € | 2913 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3691 € - 0,389 € | 700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10199190 | 0,3979 € - 0,4189 € | 2480 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,3924 € - 0,4123 € | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5278 € - 7,796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,4053 € - 2,5314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5563 € - 7,8616 € | 790 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4133 € - 0,4355 € | 1774 En stock |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5129 € - 0,5394 € | 1226 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8898 € - 0,9366 € | 700 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4587 € - 0,4831 € | 867 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3117 € - 0,3283 € | 465 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3072 € - 0,3239 € | 500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7017 € - 0,7386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,0639 € - 5,3305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar