Menu Search

Rótulas y encajes - con tapa de sellado

En producción

Estas rótulas y encajes con tapas de sellado se utilizan para conectar dos componentes de numerosas formas. Presentan poca fricción y desgaste, garantizando un rendimiento duradero para operaciones suaves.

Están compuestas por una bola que se encaja en un hueco, permitiendo que las dos secciones se muevan libremente respecto a la otra. En la mayoría de rótulas y encajes, la bola se coloca en un husillo que gira dentro de la carcasa. La carcasa suele fijarse a cada uno de los dos componentes que se combinan. Una tapa de sellado está conectada a la carcasa para evitar que el polvo, la suciedad y otras partículas se filtren en la junta y causen daños.

Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.

  • Presentan poca fricción y desgaste, garantizando un rendimiento duradero.
  • Una tapa de sellado está conectada a la carcasa para evitar que el polvo, la suciedad y otras partículas se filtren en la junta.
  • Se utilizan en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d4 Mano de hilo d1 l1 ±0.3 Material d3 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acero inoxidable
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acero inoxidable
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Acero inoxidable
13.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acero inoxidable
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acero inoxidable
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acero inoxidable
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acero inoxidable
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Acero
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Acero
13.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acero
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Acero
10.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Acero
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acero inoxidable
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acero inoxidable
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Acero inoxidable
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Acero
22.0
  • de 2
Junta de bola y rótula Mano izquierda 16.0 M10 Acero inoxidable

20213473


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 22.0 M14 Acero inoxidable

20213404


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 13.0 M8 Acero inoxidable

20213466


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 22.0 M14 Acero inoxidable

20213411


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 16.0 M12 Acero inoxidable

20213480


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 22.0 M14 Acero inoxidable

20213503


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 22.0 M16 Acero inoxidable

20213510


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 16.0 M10 Acero

20213220


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 8.0 M5 Acero

20213190


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 16.0 M10 Acero

20213305


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 13.0 M8 Acero

20213213


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 16.0 M12 Acero

20213312


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 16.0 M12 Acero

20213237


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 22.0 M14 Acero

20213244


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 10.0 M6 Acero

20213282


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 22.0 M14 Acero

20213329


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 22.0 M16 Acero inoxidable

20213428


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 16.0 M12 Acero inoxidable

20213398


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 8.0 M5 Acero inoxidable

20213442


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 22.0 M16 Acero

20213268


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0