20213190
20213190
| Cantidad | Precio unitario | 
|---|
| Mano de hilo | Right Hand | 
|---|---|
| d1 | 8.0 | 
| l1 ±0.3 | 22.0 | 
| d2 | M5 | 
| d3 | 8.0 | 
| d4 | 12.8 | 
| h1 ±0.3 | 10.2 | 
| Peso g | 15.2 | 
| h2 ±0.3 | 9.0 | 
| l2 min | 10.2 | 
| A/F tol. h14 | 7.0 | 
| Fuerza de extracción mín. kg | 3.0 | 
| Carga estática máx. kg | 50.0 | 
| Dyn. carga C máx. kg | 20.0 | 
| Fuerza requerida para el movimiento máx. kg | 3.0 | 
| Material | Acero | 
| Material con tapa | Neopreno | 
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar