Estas rótulas y encajes con carcasas con planos se utilizan para conectar dos piezas. Este sistema de juntas de bola y rótulas permite un movimiento suave y flexible en numerosas direcciones. El plano en la carcasa facilita la instalación permitiendo que una llave hexagonal agarre la pieza.
Las juntas de bola y rótula proporcionan un rendimiento duradero y una operación suave reduciendo la fricción y el desgaste en la conexión de componentes permitiendo, así, flexibilidad donde hay desplazamientos.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Mano de hilo | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acero
|
16.0
|
24.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acero
|
8.0
|
12.8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acero
|
10.0
|
14.8
|
|||
| 2 En stock |
M16
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero
|
22.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acero
|
8.0
|
12.8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acero
|
10.0
|
14.8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acero
|
16.0
|
24.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
12.8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero
|
22.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acero
|
16.0
|
24.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acero
|
13.0
|
19.3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acero
|
13.0
|
19.3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 303
|
13.0
|
19.3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero
|
22.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero
|
22.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
14.8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero
|
22.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acero
|
16.0
|
24.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero
|
22.0
|
30.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar