20213558
20213558
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 ±0.3 | 25.0 |
| d2 | M6 |
| d3 ±0.5 | 10.0 |
| d4 ±0.5 | 14.8 |
| d5 ±0.5 | 10.0 |
| Peso g | 25.2 |
| h1 ±0.3 | 12.5 |
| h2 ±0.3 | 11.0 |
| h3 | 0.70 |
| l2 min | 11.5 |
| A/F1 | 8.0 |
| Fuerza de extracción mín. kg | 4.0 |
| Carga estática máx. kg | 100.0 |
| Dyn. carga C máx. kg | 40.0 |
| Fuerza requerida para el movimiento máx. kg | 4.0 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar