20213657
20213657
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 13.0 |
| l1 ±0.3 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 ±0.5 | 13.0 |
| d4 ±0.5 | 19.3 |
| d5 ±0.5 | 13.0 |
| Peso g | 53.1 |
| h1 ±0.3 | 16.5 |
| h2 ±0.3 | 13.0 |
| h3 | 1.15 |
| l2 min | 14.0 |
| A/F1 | 11.0 |
| Fuerza de extracción mín. kg | 6.0 |
| Carga estática máx. kg | 200.0 |
| Dyn. carga C máx. kg | 80.0 |
| Fuerza requerida para el movimiento máx. kg | 6.0 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar