20213718
20213718
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Mano de hilo | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 ±0.3 | 22.0 |
| d2 | M5 |
| d3 ±0.5 | 8.0 |
| d4 ±0.5 | 12.8 |
| d5 ±0.5 | 8.0 |
| Peso g | 10.0 |
| h1 ±0.3 | 9.0 |
| h2 ±0.3 | 0.65 |
| h3 | 15.2 |
| l2 min | 10.2 |
| A/F1 | 7.0 |
| Fuerza de extracción mín. kg | 3.0 |
| Carga estática máx. kg | 50.0 |
| Dyn. carga C máx. kg | 20.0 |
| Fuerza requerida para el movimiento máx. kg | 3.0 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar