Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.223,2627 € - 2.470,2931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.827,9274 € - 2.031,0375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2700.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 36,1242 € - 48,1621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Aluminio
|
Riel de soporte
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
| 2.065,4586 € - 2.294,9505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3900.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.220,6281 € - 1.356,2499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.835,703 € - 3.150,7823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 609,1716 € - 676,8609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.424,8172 € - 1.583,129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 319,9558 € - 355,5088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 958,1643 € - 1.064,6223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 3.843,4786 € - 4.270,5376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5700.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 4.045,0337 € - 4.494,4866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 3.440,3684 € - 3.822,6292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5100.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.803,9151 € - 2.004,349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.276,417 € - 1.418,2376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.039,2243 € - 1.385,6253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 234,3684 € - 312,4877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 683,5145 € - 911,3562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 881,1346 € - 1.174,8355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 857,1963 € - 1.142,9214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3300.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar