20272180
20272180
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 1.036,6332 € |
| 5 - 9 | 984,8036 € |
| 10 + | 932,974 € |
| Tipo de raíl | Eje y Rail |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M10x40 |
| l1 | 1800.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 73.0 |
| w2 | 55.0 |
| h1 ±0.01 | 50.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 19.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar