Menu Search

Rieles de soporte de eje

En producción

Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.

Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.

El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.

  • Utilizado para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales.
  • Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
  • Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, y soporta cargas elevadas y movimiento repetitivo.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
499 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Material Tipo de raíl d3 d2 d1 tol. h6 l2 Compra
881,1346 € - 1.174,8355 € Solicite el plazo de entrega aquí
4400.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.078,7441 € - 1.438,3254 € Solicite el plazo de entrega aquí
5400.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
316,8987 € - 422,5316 € Solicite el plazo de entrega aquí
1200.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
703,4437 € - 937,9284 € Solicite el plazo de entrega aquí
2700.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
470,6408 € - 627,5246 € Solicite el plazo de entrega aquí
1800.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
857,1963 € - 1.142,9214 € Solicite el plazo de entrega aquí
3300.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.118,2744 € - 1.491,0255 € Solicite el plazo de entrega aquí
5600.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.039,2243 € - 1.385,6253 € Solicite el plazo de entrega aquí
5200.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
157,3387 € - 209,7849 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
393,7698 € - 525,0334 € Solicite el plazo de entrega aquí
1500.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
549,7121 € - 732,9565 € Solicite el plazo de entrega aquí
2100.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
620,0776 € - 826,7737 € Solicite el plazo de entrega aquí
3800.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
684,128 € - 912,1707 € Solicite el plazo de entrega aquí
4200.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
876,2792 € - 1.168,3723 € Solicite el plazo de entrega aquí
5400.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
363,8761 € - 485,1646 € Solicite el plazo de entrega aquí
2200.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
524,0073 € - 698,6835 € Solicite el plazo de entrega aquí
3200.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
459,9464 € - 613,2548 € Solicite el plazo de entrega aquí
2800.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
940,319 € - 1.253,7587 € Solicite el plazo de entrega aquí
5800.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
161,6968 € - 215,6028 € Solicite el plazo de entrega aquí
800.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
869,6044 € - 1.159,4655 € Solicite el plazo de entrega aquí
5700.0
Acero
Eje y Rail
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • de 25
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 4400.0 Acero

20269418

Rango de precios
1.174,8355 € - 881,1346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4400.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 5400.0 Acero

20269463

Rango de precios
1.438,3254 € - 1.078,7441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5400.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 1200.0 Acero

20269524

Rango de precios
422,5316 € - 316,8987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1200.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 2700.0 Acero

20269579

Rango de precios
937,9284 € - 703,4437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2700.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 1800.0 Acero

20269548

Rango de precios
627,5246 € - 470,6408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1800.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 3300.0 Acero

20269593

Rango de precios
1.142,9214 € - 857,1963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3300.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 5600.0 Acero

20269470

Rango de precios
1.491,0255 € - 1.118,2744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5600.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 5200.0 Acero

20269456

Rango de precios
1.385,6253 € - 1.039,2243 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5200.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 600.0 Acero

20269500

Rango de precios
209,7849 € - 157,3387 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 1500.0 Acero

20269531

Rango de precios
525,0334 € - 393,7698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1500.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 2100.0 Acero

20269555

Rango de precios
732,9565 € - 549,7121 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2100.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 3800.0 Acero

20269098

Rango de precios
826,7737 € - 620,0776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3800.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 4200.0 Acero

20269111

Rango de precios
912,1707 € - 684,128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4200.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 5400.0 Acero

20269173

Rango de precios
1.168,3723 € - 876,2792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5400.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 2200.0 Acero

20269029

Rango de precios
485,1646 € - 363,8761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2200.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 3200.0 Acero

20269074

Rango de precios
698,6835 € - 524,0073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3200.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 2800.0 Acero

20269050

Rango de precios
613,2548 € - 459,9464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2800.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 5800.0 Acero

20269197

Rango de precios
1.253,7587 € - 940,319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5800.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 800.0 Acero

20269234

Rango de precios
215,6028 € - 161,6968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    800.0
Riel de soporte de eje 20.0 M6x25 5700.0 Acero

20268916

Rango de precios
1.159,4655 € - 869,6044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5700.0