20272555
20272555
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 48,1621 € |
| 5 - 9 | 45,7503 € |
| 10 - 19 | 43,3491 € |
| 20 - 49 | 40,9372 € |
| 50 + | 36,1242 € |
| Tipo de raíl | Riel de soporte |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | 14.0 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 57.0 |
| w2 | 42.0 |
| h1 ±0.01 | 36.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 8.0.5 |
| α | 50.0 |
| Material | Aluminio |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar