Menu Search

Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 2200.0 Acero

Este riel de soporte de eje de 25Ø está diseñado para usarse con guías lineales y otros componentes de movimiento lineal. Ofrece un soporte sólido a los ejes lineales y puede soportar cargas pesadas. El eje está fabricado en acero con un soporte de aluminio endurecido para garantizar la alineación y precisión.
Referencia de Essentra:

20269029

Número de pieza del fabricante:

20269029

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 485,1646 €
5 - 9 460,8984 €
10 - 19 436,6428 €
20 - 49 412,3872 €
50 + 363,8761 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

485,16 €

1 x 485,1646 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Eje y Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 2200.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros