20268916
20268916
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 1.128,983 € |
| 5 - 9 | 1.072,539 € |
| 10 - 19 | 1.016,0847 € |
| 20 - 49 | 959,6407 € |
| 50 + | 846,7424 € |
| Tipo de raíl | Eje y Rail |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M6x25 |
| l1 | 5700.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 52.0 |
| w2 | 37.0 |
| h1 ±0.01 | 32.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 11.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar