Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,6973 € - 175,607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 683,5145 € - 911,3562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 316,8987 € - 422,5316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.039,2243 € - 1.385,6253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 857,1963 € - 1.142,9214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3300.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.078,7441 € - 1.438,3254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 549,7121 € - 732,9565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 841,6042 € - 1.122,146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.118,2744 € - 1.491,0255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.197,314 € - 1.596,4151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 470,6408 € - 627,5246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 881,1346 € - 1.174,8355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 143,4179 € - 191,2309 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
750.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.249,5169 € - 1.388,3545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4320.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.351,9975 € - 1.502,2171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4680.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 59,0681 € - 78,754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.693,5538 € - 1.881,7276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5880.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 976,2634 € - 1.084,7418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3360.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.112,8902 € - 1.236,5482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3840.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.591,0838 € - 1.767,8755 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5520.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar