Menu Search

Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 4200.0 Acero

Este riel de soporte de eje de 30Ø está diseñado para usarse con guías lineales y otros componentes de movimiento lineal. Ofrece un soporte sólido a los ejes lineales y puede soportar cargas pesadas. El eje está fabricado en acero con un soporte de aluminio endurecido para garantizar la alineación y precisión.
Referencia de Essentra:

20269401

Número de pieza del fabricante:

20269401

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 1.122,146 €
5 - 9 1.066,0292 €
10 - 19 1.009,9229 €
20 - 49 953,8167 €
50 + 841,6042 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1.122,15 €

1 x 1.122,146 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Eje y Rail
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 4200.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros