Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257,3123 € - 343,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 319,2894 € - 425,7156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1500.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 476,427 € - 635,2361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2250.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1.087,7249 € - 1.208,5797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
480.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 987,0637 € - 1.096,7374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4350.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.020,6174 € - 1.134,0146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4500.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 654,7738 € - 873,0212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3450.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 127,5613 € - 170,0853 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 507,4103 € - 676,5541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 189,6865 € - 252,9224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 445,4438 € - 593,918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 158,5446 € - 211,3928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
750.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 953,4994 € - 1.059,4496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 542,9104 € - 723,8805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2850.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.475,116 € - 1.639,0131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.718,6556 € - 1.909,6115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.840,4202 € - 2.044,916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4500.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 988,0792 € - 1.097,8693 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.962,1847 € - 2.180,2099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
480.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 449,4212 € - 528,7358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar