Menu Search

Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1350.0 Acero inoxidable

Este riel de soporte de eje de 16Ø está diseñado para usarse con guías lineales y otros componentes de movimiento lineal. Ofrece un soporte sólido a los ejes lineales y puede soportar cargas pesadas. El eje está fabricado en acero con un soporte de aluminio endurecido para garantizar la alineación y precisión.
Referencia de Essentra:

20270858

Número de pieza del fabricante:

20270858

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 348,1041 €
5 - 9 330,6926 €
10 - 19 313,2916 €
20 - 49 295,8906 €
50 + 261,0781 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

348,10 €

1 x 348,1041 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Eje y Rail
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 1350.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros