Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201,1281 € - 268,1708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 300,0802 € - 400,1138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 702,9441 € - 937,2691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.317,7717 € - 1.464,1862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3300.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.029,1721 € - 2.254,6288 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 653,8337 € - 769,2143 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 878,6827 € - 1.033,7492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 1.746,0045 € - 2.054,1187 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 2.393,8127 € - 2.816,2466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3300.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 3.905,5437 € - 4.594,7579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 1.267,415 € - 1.491,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 1.508,2908 € - 2.011,0544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 290,2643 € - 387,0122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.199,1981 € - 1.332,4492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.825,7329 € - 3.324,3868 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 401,1232 € - 534,8275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1680.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3.041,693 € - 3.578,4672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 570,4655 € - 760,6241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2.147,7457 € - 2.386,3761 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.792,0352 € - 1.991,1548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4500.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar