Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,3699 € - 307,1563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1500.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 588,0577 € - 784,0805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 779,2886 € - 1.039,0445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 265,6055 € - 354,1336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 556,0378 € - 741,3873 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 914,7518 € - 1.219,6655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 892,1781 € - 1.189,5708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5850.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 131,6973 € - 175,607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 801,8623 € - 1.069,1497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5250.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 756,7044 € - 1.008,9498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4940.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 847,0308 € - 1.129,3708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5550.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 201,5551 € - 268,7366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 395,896 € - 527,8578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 297,6254 € - 396,8374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 67,4989 € - 89,9985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 163,8865 € - 218,5118 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 99,6774 € - 132,9032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 869,6044 € - 1.159,4655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5700.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 233,5856 € - 311,4404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 395,4623 € - 527,276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2550.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar