20268879
20268879
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 1.011,7278 € |
| 5 - 9 | 961,1445 € |
| 10 - 19 | 910,5509 € |
| 20 - 49 | 859,9676 € |
| 50 + | 758,801 € |
| Tipo de raíl | Eje y Rail |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M6x25 |
| l1 | 5100.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 52.0 |
| w2 | 37.0 |
| h1 ±0.01 | 32.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 11.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar