Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,3134 € - 299,0811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1500.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 277,2348 € - 369,6464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1920.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 363,1471 € - 484,1927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2520.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 379,8949 € - 506,5334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2640.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 176,6965 € - 235,6022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 296,125 € - 394,8299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2040.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 193,4546 € - 257,9429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1320.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 226,9708 € - 302,6243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1560.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 243,7186 € - 324,965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1680.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 329,6309 € - 439,5113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2280.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 87,2822 € - 116,3797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 159,9487 € - 213,2615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1080.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 137,7007 € - 183,6078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
960.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 260,4767 € - 347,3057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 210,2127 € - 280,2836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1440.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 346,389 € - 461,852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 36,565 € - 48,7499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 120,9426 € - 161,2568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
840.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 320,9789 € - 427,9753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 572,5976 € - 763,4669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar