20267742
20267742
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 161,2568 € |
| 5 - 9 | 153,1919 € |
| 10 - 19 | 145,1373 € |
| 20 - 49 | 137,0724 € |
| 50 + | 120,9426 € |
| Tipo de raíl | Eje y Rail |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 840.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar