Menu Search

Remaches POP

En stock

Los remaches POP son una práctica fijación usada principalmente cuando el acceso al panel está limitado o restringido a un solo lado. Esto significa que suelen instalarse en el lado posterior (ciego) de la aplicación, lo que permite la unión de los componentes.

Estos remaches son adecuados para aplicaciones de carga ligera a media y pueden usarse en lugar de adhesivos, tornillos, tuercas y pernos. Los remaches POP unen dos materiales de manera permanente. Son ideales para aplicaciones delgadas y adecuados para materiales como maderas, metales y plásticos.

Se instalan fácilmente con un martillo o con una remachadora especial. Los remaches POP se insertan en un orificio estrecho de un panel y atraviesan los dos materiales que se van a remachar.

Los remaches POP de nuestra gama son fuertes, pero ligeros. Ofrecen buenas propiedades de aislamiento eléctrico, así como resistencia a las vibraciones, la abrasión y la corrosión.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon 6 con policarbonato (PC)
  • Colores: beige, negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Esta gama incluye opciones que se pueden instalar con una pistola remachadora, disponible a la venta por separado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,4976 € - 0,5238 € 31921 En stock
Natural
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,4378 € - 0,4609 € 9716 En stock
Natural
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,4253 € - 0,4476 € 9757 En stock
Natural
Nylon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,5087 € - 0,5355 € 5482 En stock
Natural
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,3363 € - 0,354 € 9847 En stock
Natural
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,3947 € - 0,4155 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,1278 € - 0,1577 € 995 En stock
6.4 mm
Natural
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
Remache POP N/A 5.0 mm 9.0 mm (GP)

10280935

Rango de precios
0,5238 € - 0,4976 €

Niveles de existencias
31921 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
  • Forma de la cabeza del remache
    Alomado
Remache POP N/A 5.0 mm 9.0 mm (GP)

10280973

Rango de precios
0,4609 € - 0,4378 €

Niveles de existencias
9716 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
  • Forma de la cabeza del remache
    Alomado
Remache POP N/A 0.5 mm 5.0 mm (GP)

10280942

Rango de precios
0,4476 € - 0,4253 €

Niveles de existencias
9757 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
  • Forma de la cabeza del remache
    Alomado
Remache POP N/A 0.5 mm 5.0 mm (GP)

10280966

Rango de precios
0,5355 € - 0,5087 €

Niveles de existencias
5482 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
  • Forma de la cabeza del remache
    Alomado
Remache POP N/A 0.5 mm 5.0 mm (GP)

10280928

Rango de precios
0,354 € - 0,3363 €

Niveles de existencias
9847 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
  • Forma de la cabeza del remache
    Alomado
Remache POP N/A 5.0 mm 9.0 mm (GP)

10280959

Rango de precios
0,4155 € - 0,3947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
  • Forma de la cabeza del remache
    Alomado
De apriete ciego N/A 0.5 mm 4.4 mm (GP)

10223369

Rango de precios
0,1577 € - 0,1278 €

Niveles de existencias
995 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 4.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    14.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    3 mm