10280973
497531
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4488 € |
| 5000 + | 0,4263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel compatible | 0.197 - 0.354 in |
|---|---|
| Rango de grosor del panel compatible | 5.0 - 9.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.512 in |
| Diámetro de la cabeza | 13.0 mm |
| Altura de la cabeza | 1.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.059 in |
| Tipo de remache | Remache POP |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Color | Natural |
| Material | Nylon |
| Material completo | Nylon 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar