Menu Search

Remache POP N/A 0.5 mm 5.0 mm (GP)

Los remaches ciegos son útiles cuando solo se dispone de acceso al montaje por una cara. Fabricado con nylon natural que ofrece una unión fuerte y ligera, con buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico.
Referencia de Essentra:

10280928

Número de pieza del fabricante:

497526

9847 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,354 €
5000 + 0,3363 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

354,00 €

1000 x 0,354 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel compatible 0.5 - 5.0 mm
Diámetro de la cabeza 9.0 mm
Altura de la cabeza 1.2 mm
Tipo de remache Remache POP
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Color Natural
Material Nylon
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros