Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).
El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.
Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2
Código De La Serie: SR1968
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1637 € - 0,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,3637 € - 0,3831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0929 € - 0,0979 € | 17005 En stock |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2476 € - 0,2604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 0,1393 € - 0,1467 € | 489 En stock |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0723 € | 67898 En stock |
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0655 € | 945 En stock |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 0,1488 € - 0,1567 € | 17645 En stock |
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 0,0819 € - 0,0862 € | 10469 En stock |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
| 0,0977 € - 0,1028 € | 1419 En stock |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,1382 € | 18543 En stock |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 0,4452 € - 0,4687 € | 3560 En stock |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
| 10093733 | 0,0828 € - 0,0871 € | 2094 En stock |
Nylon 6/6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
|
| 0,083 € - 0,0875 € | 730 En stock |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,2935 € - 0,3092 € | 46 En stock |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | 2000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,0452 € - 0,0558 € | 8893 En stock |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,0548 € - 0,0676 € | 488 En stock |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1419 € | 1000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.133 in
3.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar