10093818
2010990000VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0655 € |
| 5000 + | 0,0622 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.173 - 0.185 in |
|---|---|
| Rango de diámetro del orificio compatible | 4.4 - 4.7 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
| Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.055 in |
| Altura de la cabeza | 1.4 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Forma de la cabeza del remache | Aplanada |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Grosor del panel | 4.6 mm |
| Grosor del panel | 0.181 in |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar