Menu Search

N/A Natural 3.5 mm 3.5 mm (GP)

Remache a presión fabricado en nylon 6 blanco. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo.
Referencia de Essentra:

10093726

Número de pieza del fabricante:

2010040000VR

18543 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1382 €
5000 + 0,1313 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

138,20 €

1000 x 0,1382 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 5.5 - 5.9 mm
Longitud de anclaje 7.0 mm
Diámetro de la cabeza 14.0 mm
Altura de la cabeza 3.0 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Forma de la cabeza del remache Aplanada
Estilo de remache de fijación A presión
Grosor del panel 3.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros