10394823
496945
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0951 € |
2500 + | 0,0902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 4.0 - 9.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.157 - 0.354 in |
Anchor Length | 17.5 mm |
Anchor Length | 0.689 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 2.5 mm |
Head Height | 0.098 in |
Colour | Natural |
Full Material | Polypropylene |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar