Menu Search

Remaches a presión - Grapas a presión

En stock

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).

El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.

Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.

Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Código De La Serie: SR1968

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1637 € - 0,1724 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,3637 € - 0,3831 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
2.5 mm
16.0 mm
0,0929 € - 0,0979 € 17005 En stock
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,2476 € - 0,2604 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
2.5 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,1393 € - 0,1467 € 489 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0687 € - 0,0723 € 67898 En stock
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0622 € - 0,0655 € 945 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,1488 € - 0,1567 € 17645 En stock
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,0819 € - 0,0862 € 10469 En stock
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,0977 € - 0,1028 € 1419 En stock
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1313 € - 0,1382 € 18543 En stock
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,4452 € - 0,4687 € 3560 En stock
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
10093733 0,0828 € - 0,0871 € 2094 En stock
Nylon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,083 € - 0,0875 € 730 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,2935 € - 0,3092 € 46 En stock
Nylon
2.7 mm
9.5 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,0362 € - 0,0447 € 2000 En stock
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,0452 € - 0,0558 € 8893 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
0,0548 € - 0,0676 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1149 € - 0,1419 € 1000 En stock
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
  • de 6
N/A Natural 13.5 mm 13.5 mm (GP)

10382424

Rango de precios
0,1724 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    21.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Color
    Natural
Clip de montaje 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm PEBD Natural

10380611

Rango de precios
0,3831 € - 0,3637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
N/A Natural 7.2 mm 7.2 mm (GP)

10394816

Rango de precios
0,0979 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
17005 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Color
    Natural
Clip de montaje 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm PEBD Natural

10380628

Rango de precios
0,2604 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
N/A Natural 10.2 mm 10.2 mm (GP)

10394823


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    17.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (GP)

10093771

Rango de precios
0,1467 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
489 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.2 - 6.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 7.6 mm 7.6 mm (GP)

10093764

Rango de precios
0,0723 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
67898 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 4.6 mm 4.6 mm (GP)

10093818

Rango de precios
0,0655 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
945 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.4 - 4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (GP)

10093795

Rango de precios
0,1567 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
17645 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 5.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (GP)

10093740

Rango de precios
0,0862 € - 0,0819 €

Niveles de existencias
10469 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.4 - 4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.7 mm 3.7 mm (GP)

10093788

Rango de precios
0,1028 € - 0,0977 €

Niveles de existencias
1419 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.3 - 2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.5 mm 3.5 mm (GP)

10093726

Rango de precios
0,1382 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
18543 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 - 5.9 mm
  • Longitud de anclaje
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 44.0 mm 44.0 mm (GP)

10093757

Rango de precios
0,4687 € - 0,4452 €

Niveles de existencias
3560 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.8 - 6.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 6.0 mm 6.0 mm (GP)

10093733

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
2094 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.0 mm 4.0 mm (GP)

10093801

Rango de precios
0,0875 € - 0,083 €

Niveles de existencias
730 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 9.5 mm 9.5 mm (GP)

10370933

Rango de precios
0,3092 € - 0,2935 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.2 - 5.3 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10365557

Rango de precios
0,0447 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.1 mm 3.1 mm (GP)

10365588

Rango de precios
0,0558 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
8893 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3.1 mm
  • Longitud de anclaje
    7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 1.9 mm 1.9 mm (GP)

10365519

Rango de precios
0,0676 € - 0,0548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.1 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.9 mm
  • Longitud de anclaje
    3.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
N/A Natural 9.3 mm 9.3 mm (GP)

10365526

Rango de precios
0,1419 € - 0,1149 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    9.3 mm
  • Longitud de anclaje
    14 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Color
    Natural