Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo exterior | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Grosor máximo del panel | Longitud de anclaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3768 € - 0,3968 € | 90 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,2106 € | 2470 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,388 € - 0,4078 € | 1400 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,5626 € - 0,5924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,4277 € - 0,451 € | 5902 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,9086 € - 0,9573 € | 1042 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,8954 € - 0,9417 € | 800 En stock |
0.276 in
7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,3581 € - 0,378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,5173 € - 0,5438 € | 22163 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 0,4709 € - 0,4963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,04 € - 0,0421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1556 € - 0,1638 € | 38126 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 0,5228 € - 0,5504 € | 2517 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,171 € - 0,1799 € | 15002 En stock |
0.157 in
4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,2501 € | 43980 En stock |
0.157 in
4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,5417 € - 0,5703 € | 1222 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,7218 € - 0,7594 € | 6700 En stock |
0.394 in
10 mm
|
Negro
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 0,3393 € - 0,357 € | 125185 En stock |
0.130 in
3.3 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
||
| 0,2973 € - 0,3127 € | 3 En stock |
0.220 in
5.6 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,3448 € - 0,3626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar