Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo exterior | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Grosor máximo del panel | Longitud de anclaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0731 € - 0,0902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0991 € | 2964 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,0715 € - 0,0883 € | 2886 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | 12924 En stock |
0.188 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0653 € - 0,0806 € | 898 En stock |
0.187 in
4.7 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,2209 € | 4418 En stock |
0.130 in
3.3 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,3117 € - 0,3283 € | 4006 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 288 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.551 in
14 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,2608 € - 0,2752 € | 808 En stock |
0.130 in
3.3 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,3249 € - 0,3427 € | 18804 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,2209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.130 in
3.3 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,3084 € - 0,3249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 6299 En stock |
0.283 in
7.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.551 in
14 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2238 € | 49396 En stock |
0.188 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,2341 € | 59 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,2071 € - 0,2179 € | 7000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,2363 € - 0,2487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,2414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0484 € | 20995 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar