10217825
167009000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,451 € |
| 500 + | 0,4277 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 38.1 mm |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 1.500 in |
| Diámetro de la cabeza | 12.6 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.496 in |
| Grosor del panel mínimo | 0.9 mm |
| Grosor del panel mínimo | 0.035 in |
| Grosor máximo del panel | 26.5 mm |
| Grosor máximo del panel | 1.043 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 6.4 mm |
| Diámetro mínimo del orificio | 0.252 in |
| Diámetro máximo exterior | 6.4 mm |
| Diámetro máximo exterior | 0.252 in |
| Color | Natural |
| Material | Nylon |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar