Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo exterior | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Grosor máximo del panel | Longitud de anclaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2001 € - 0,2107 € | 54845 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7 mm
|
||
| 0,304 € - 0,3206 € | 4091 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,2585 € - 0,2721 € | 86486 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,074 € | 131 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2488 € - 0,2618 € | 34647 En stock |
0.250 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 33978 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1106 € | 127331 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1888 € | 86875 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,4007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.283 in
7.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 0,5517 € - 0,5807 € | 4000 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10000731 | 0,4198 € - 0,4418 € | 82635 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
|
| 0,1494 € - 0,1845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,0682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,2251 € - 0,237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.281 in
7.14 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
||
| 0,1765 € - 0,1858 € | 3430 En stock |
0.187 in
4.75 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,4156 € - 0,4375 € | 87633 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
||
| 0,127 € - 0,1337 € | 1990 En stock |
0.187 in
4.75 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,347 € - 0,3658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,4879 € - 1,5653 € | 19 En stock |
0.197 in
5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,9218 € - 0,9705 € | 637 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Negro
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar