Menu Search

Remaches a presión - de plástico, de presión, de orificio redondo/cuadrado

En stock

Estos remaches a presión cuentan con un pasador para una instalación sencilla mediante presión con el dedo. Son un remache versátil que se puede montar en orificios redondos, cuadrados o rectangulares. El montaje en orificios cuadrados se utiliza para aplicaciones antirrotación.

El remache cuenta con un pasador y un pasacables, con opciones que se suministran montadas o premontadas. Estos remaches también se pueden retirar después de la instalación, para mayor comodidad.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V0 y UL94 V2


Código De La Serie: SR2306

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Forma del orificio de montaje Color Rango de grosor del panel Compra
0,1277 € - 0,1344 € 48000 En stock
UL94 V-2
Cuadrado redondeado
Natural
3.6 - 5.1 mm
0,271 € - 0,2853 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-0
Redondo/Cuadrado
Negro
1.5 - 3.5 mm
0,2697 € - 0,2838 € 2000 En stock
UL94 V-0
Redondo/Cuadrado
Negro
3.5 - 5.5 mm
0,5978 € - 0,6291 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
Redonda
Natural
3.2 mm
0,5978 € - 0,6291 € 5990 En stock
UL94 V-2
Redonda
Natural
1.6 mm
Remache a presión 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Nylon 6 Natural

10021842

Rango de precios
0,1344 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
48000 En stock
Atributos
  • Forma del orificio de montaje
    Cuadrado redondeado
  • Diámetro del orificio A
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.6 - 5.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Liberable N/A Negro (GP)

10024065

Rango de precios
0,2853 € - 0,271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del orificio de montaje
    Redondo/Cuadrado
  • Diámetro del orificio B
    4.5 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    4.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.5 - 3.5 mm
Liberable N/A Negro (GP)

10024072

Rango de precios
0,2838 € - 0,2697 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Forma del orificio de montaje
    Redondo/Cuadrado
  • Diámetro del orificio B
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    4.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.5 - 5.5 mm
Releasable Rivet N/A Natural (GP)

10407004

Rango de precios
0,6291 € - 0,5978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma del orificio de montaje
    Redonda
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Releasable Rivet N/A Natural (GP)

10406991

Rango de precios
0,6291 € - 0,5978 €

Niveles de existencias
5990 En stock
Atributos
  • Forma del orificio de montaje
    Redonda
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm