10021842
PPR-10
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1308 € |
| 5000 + | 0,1244 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Forma del orificio de montaje | Cuadrado redondeado |
|---|---|
| Diámetro del orificio A | 6.4 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.252 in |
| Diámetro del orificio B | 5.6 mm |
| Diámetro del orificio B | 0.22 in |
| Rango de grosor del panel | 0.140 - 0.200 in |
| Rango de grosor del panel | 3.6 - 5.1 mm |
| Altura de la cabeza | 1.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.060 in |
| Diámetro de la cabeza del pasador | 10.9 mm |
| Diámetro de la cabeza del pasador | 0.430 in |
| Altura de la cabeza del pasador | 0.040 in |
| Altura de la cabeza del pasador | 1 mm |
| Remache premontado | Sí |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar