Menu Search

Releasable Rivet N/A Natural (GP)

Este remache extraíble está formado por dos componentes de nylon negro, el pasador y el pasacable. La extracción puede realizarse retrayendo primero el pasador y luego el pasacables. El pasador y el pasacables se suministran desmontados.
Referencia de Essentra:

10407004

Número de pieza del fabricante:

61RR188125

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,6126 €
5000 + 0,582 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

612,60 €

1000 x 0,6126 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma del orificio de montaje Redonda
Diámetro del orificio A 4.8 mm
Rango de grosor del panel 3.2 mm
Diámetro de la cabeza 9.5 mm
Altura de la cabeza 1.8 mm
Remache premontado
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros