10024072
RRR-2
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2764 € |
| 5000 + | 0,2626 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Forma del orificio de montaje | Redondo/Cuadrado |
|---|---|
| Diámetro del orificio B | 5.5 mm |
| Diámetro del orificio B | 0.217 in |
| Diámetro mínimo del orificio | 4.8 mm |
| Diámetro mínimo del orificio | 0.189 in |
| Diámetro máximo exterior | 5.3 mm |
| Diámetro máximo exterior | 0.209 in |
| Rango de grosor del panel | 0.138 - 0.217 in |
| Rango de grosor del panel | 3.5 - 5.5 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.433 in |
| Diámetro de la cabeza | 11.0 mm |
| Altura de la cabeza | 2.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
| Diámetro de la cabeza del pasador | 11.0 mm |
| Diámetro de la cabeza del pasador | 0.433 in |
| Altura de la cabeza del pasador | 1.5 mm |
| Altura de la cabeza del pasador | 0.059 in |
| Remache premontado | No |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar