Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1704
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Longitud de rosca de montaje | Material | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1356 € - 8,5555 € | 260 En stock |
M32
|
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8623 € - 0,9065 € | 135 En stock |
M12
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,1843 € - 5,4604 € | 328 En stock |
PG13
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,0492 € - 10,5781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2822 € - 1,3508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,9337 € - 3,0862 € | 131 En stock |
M16
|
Verde
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,7538 € - 5,0076 € | 28 En stock |
PG16
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,0567 € - 4,2777 € | 40 En stock |
PG11
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,3617 € - 21,4344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
Verde
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,7105 € - 2,8539 € | 2225 En stock |
M12
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,871 € - 0,9152 € | 44 En stock |
M16
|
Gris
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 34,8231 € - 36,6637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
Verde
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,871 € - 0,9152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Negro
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,8595 € - 8,2678 € | 1 En stock |
M40
|
Gris
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,8078 € - 2,9559 € | 14 En stock |
M25
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,8078 € - 2,9559 € | 892 En stock |
M25
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,3618 € - 1,4325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG9
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10152072 | 1,1242 € - 1,1839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 0,2515 € - 0,2648 € | 27958 En stock |
PG 7
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,53 € - 1,6095 € | 3218 En stock |
PG 29
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar