Menu Search

Prensaestopas M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Negro

Este prensaestopas es ideal para su uso en armarios eléctricos para proporcionar alivio de tensión y proteger el cable del movimiento durante la aplicación. Fabricado en negro con un grado de protección IP68 (cuando se utiliza con nuestra gama de tuercas de seguridad y arandelas de sellado, que se piden por separado) y para su uso con una rosca métrica larga. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10264409

Número de pieza del fabricante:

467303

2093 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,3131 €
250 + 0,2976 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

15,66 €

50 x 0,3131 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del prensaestopas Standard
Rango de diámetro del cable compatible 2.0 - 5.0 mm
Longitud de rosca de montaje 15.0 mm
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6
Medida de la rosca M12
Material Nylon 6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros