Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
3,2718 € - 3,4378 € 4056 En stock
PG 36
Negro
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 3496 En stock
PG 7
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 14561 En stock
PG 11
Negro
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
4,2005 € - 4,4216 € 300 En stock
PG 48
Gris
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 11845 En stock
PG 9
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 900 En stock
PG 21
Gris
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € 298 En stock
PG 42
Gris
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 13089 En stock
PG 7
Gris
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 3327 En stock
PG 11
Gris
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
1,53 € - 1,6095 € 520 En stock
PG 29
Gris
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
10263983 0,3294 € - 0,3469 € 11856 En stock
M16
Negro
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,4197 € - 0,4419 € 2224 En stock
3/8 in
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
10264690 1,1077 € - 1,1652 € 1392 En stock
3/4 in
Negro
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,6543 € - 0,6875 € 70 En stock
1/2 in
Gris
5.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,1077 € - 1,1652 € 654 En stock
3/4 in
Negro
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,5577 € - 2,6927 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 7
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
5,1293 € - 5,3948 € 70 En stock
M63
Gris
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 1875 En stock
M32
Gris
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 299132 En stock
PG 7
Gris
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,237 € - 1,3011 € 1000 En stock
PG7
Gris
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
  • de 12
Prensaestopas PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Negro

10263792

Rango de precios
3,4378 € - 3,2718 €

Niveles de existencias
4056 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Negro

10263686

Rango de precios
0,3131 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
3496 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Negro

10263723

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
14561 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10380864

Rango de precios
4,4216 € - 4,2005 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    34.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Negro

10263709

Rango de precios
0,4051 € - 0,385 €

Niveles de existencias
11845 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10263907

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 42 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Gris

10263945

Rango de precios
4,0344 € - 3,8356 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    32.0 - 38.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Gris

10263839

Rango de precios
0,3131 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
13089 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Gris

10263877

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
3327 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Gris

10263631

Rango de precios
1,6095 € - 1,53 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Negro

10263983

Rango de precios
0,3469 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
11856 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 3/8 in 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Negro

10264669

Rango de precios
0,4419 € - 0,4197 €

Niveles de existencias
2224 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Negro

10264690

Rango de precios
1,1652 € - 1,1077 €

Niveles de existencias
1392 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 1/2 in Gris

10264737

Rango de precios
0,6875 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Negro

10264706

Rango de precios
1,1652 € - 1,1077 €

Niveles de existencias
654 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 7 3.0 mm 6.0 mm PA Gris

10354339

Rango de precios
2,6927 € - 2,5577 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Clase de protección EN
    EN50262
Prensaestopas M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10264652

Rango de precios
5,3948 € - 5,1293 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    37.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Gris

10264621

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
1875 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 7 Gris

10263501

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
299132 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Gris

10152317

Rango de precios
1,3011 € - 1,237 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    30.5 mm