Menu Search

Prensaestopas PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Gris

Este prensaestopas roscado PG de alto rendimiento está fabricado en nylon con clasificación UL94 V-2 y viene con un prensaestopas interior TPE/TPV y un prensaestopas exterior CR/NBR. Ofrece protección IP68 a 5 bar y viene en color gris.
Referencia de Essentra:

10152317

Número de pieza del fabricante:

CG-PG7-1

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,3011 €
500 + 1,237 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

130,11 €

100 x 1,3011 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Forma del prensaestopas Standard
Rango de diámetro del cable compatible 2.0 - 5.0 mm
Longitud de rosca de montaje 8.0 mm
Longitud general 30.5 mm
Anchura entre llaves 15.0 mm
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6
Medida de la rosca PG7
Material PA

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros