Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
0,2515 € - 0,2648 € 299182 En stock
PG 7
Gris
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,53 € - 1,6095 € 14265 En stock
PG 29
Negro
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
4,2005 € - 4,4216 € 159 En stock
PG 48
Negro
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,4197 € - 0,4419 € 1600 En stock
PG 11
Negro
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,619 € - 0,6522 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 16
Negro
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 3954 En stock
PG 9
Gris
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 5687 En stock
PG 13.5
Gris
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 33230 En stock
PG 13.5
Negro
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 150 En stock
PG 21
Negro
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 2000 En stock
PG 21
Negro
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,6857 € - 2,819 € 40 En stock
PG 36
Negro
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 13.5
Negro
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,4197 € - 0,4419 € 2224 En stock
3/8 in
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,1077 € - 1,1652 € 654 En stock
3/4 in
Negro
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
1,1077 € - 1,1652 € 331 En stock
3/4 in
Gris
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,2224 € - 1,2867 € 2 En stock
3/4 in
Gris
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
10264690 1,1077 € - 1,1652 € 1392 En stock
3/4 in
Negro
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,6543 € - 0,6875 € 70 En stock
1/2 in
Gris
5.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,4531 € - 0,477 € 22614 En stock
PG 11
Gris
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
10263587 0,619 € - 0,6522 € 954 En stock
PG 16
Gris
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
  • de 12
Prensaestopas PG 7 Gris

10263501

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
299182 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Negro

10263464

Rango de precios
1,6095 € - 1,53 €

Niveles de existencias
14265 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Negro

10380857

Rango de precios
4,4216 € - 4,2005 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    37.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Negro

10263389

Rango de precios
0,4419 € - 0,4197 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas;PG 16;7.0 mm;12.0 mm;Nylon 6;Negro

10263426

Rango de precios
0,6522 € - 0,619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Gris

10263532

Rango de precios
0,3469 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
3954 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Gris

10263570

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
5687 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Negro

10263396

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
33230 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Negro

10263433

Rango de precios
0,9706 € - 0,9219 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Negro

10263440

Rango de precios
0,9706 € - 0,9219 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Negro

10263488

Rango de precios
2,819 € - 2,6857 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Negro

10263402

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 3/8 in 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Negro

10264669

Rango de precios
0,4419 € - 0,4197 €

Niveles de existencias
2224 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Negro

10264706

Rango de precios
1,1652 € - 1,1077 €

Niveles de existencias
654 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Gris

10264744

Rango de precios
1,1652 € - 1,1077 €

Niveles de existencias
331 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10264751

Rango de precios
1,2867 € - 1,2224 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Negro

10264690

Rango de precios
1,1652 € - 1,1077 €

Niveles de existencias
1392 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 1/2 in Gris

10264737

Rango de precios
0,6875 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Gris

10263549

Rango de precios
0,477 € - 0,4531 €

Niveles de existencias
22614 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Gris

10263587

Rango de precios
0,6522 € - 0,619 €

Niveles de existencias
954 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 14.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790