Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1704
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Longitud de rosca de montaje | Material | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7377 € - 1,8283 € | 248 En stock |
PG-21
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9727 € | 41 En stock |
PG-11
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8068 € - 0,8511 € | 400 En stock |
PG-7
|
Gris
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10152058 | 1,0346 € - 1,0888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 10152133 | 12,3478 € - 12,9994 € | 225 En stock |
M40
|
Gris
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 0,2515 € - 0,2648 € | 42430 En stock |
PG 7
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,1506 € - 1,2115 € | 4064 En stock |
PG13.5
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6215 € - 3,8115 € | 34 En stock |
PG29
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0579 € - 1,1142 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG11
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6242 € - 2,7636 € | 156 En stock |
PG21
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,947 € - 3,1019 € | 14262 En stock |
M32
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,9175 € - 0,9662 € | 34 En stock |
PG16
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 14,4697 € - 15,2324 € | 10 En stock |
PG36
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,237 € - 1,3011 € | 1000 En stock |
PG7
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 13.5
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9219 € - 0,9706 € | 2000 En stock |
PG 21
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,6857 € - 2,819 € | 40 En stock |
PG 36
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2515 € - 0,2648 € | 6236 En stock |
PG 7
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3628 € - 0,3818 € | 3400 En stock |
PG 9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 13.5
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar